norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Passivé.Nota :Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux, comme les pièces en alliage léger ou en fonte. Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d‘arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages :- Montage rapide et facile.
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place.
- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin :
1) Clavette d’arrêt
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07660 Filets rapportés 197 kB

Dessins

Filets rapportés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D1
Taraudage
D2
Filetage
L
Longueur
Montage
Foret Ø
Montage
Ø chanfrein
+0,25
Montage
Taraudage
Montage
Profondeur min.
du taraudage
Démontage
Foret
Ø
Démontage
Profondeur
de perçage
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
07660-05acierM5M886,98,3M89,55,5407660-805  0,00 €
07660-06acierM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  0,00 €
07660-08acierM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  0,00 €
07660-08X1acierM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  0,00 €
07660-10acierM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  0,00 €
07660-10X125acierM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  0,00 €
07660-12acierM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  0,00 €
07660-12X125acierM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  0,00 €
07660-105acier inoxydableM5M886,98,3M89,55,5407660-805  0,00 €
07660-106acier inoxydableM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  0,00 €
07660-108acier inoxydableM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  0,00 €
07660-108X1acier inoxydableM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  0,00 €
07660-110acier inoxydableM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  0,00 €
07660-110X125acier inoxydableM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  0,00 €
07660-112acier inoxydableM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  0,00 €
07660-112X125acier inoxydableM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83