norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton étoile : thermoplastique.
Insert : acier.
Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8.
Patin : plastique PA 6.
Finition :Bouton étoile, patin noir. Insert acier zingué passivé bleu.
Tige filetée brunie.
Nota :Le patin est livré avec mais non monté. Il peut être fixé à la broche en appuyant simplement dessus.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07143 Broche 245 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Broche

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3LHH1H2H3CAOAcc.PrixCommander
07143-06053M615321453,820102,57,6 0,00 €
07143-08064M818401864,625133,59 0,00 €
07143-10070M1021502270,13217411 0,00 €
07143-12086M12256326864021513 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83