norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Finition :Bruni.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface. Les inserts à picots garantissent des efforts supérieurs à la moyenne pour les applications avec des efforts de coupe élevés. Les picots en carbure sont brasés sur l'insert.Indication de dessin :
Forme A : Acier à outils
Forme B : Acier à outils, picots en carbure
Forme C : Acier à outils
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07115 Insert carré à picots 171 kB

Dessins

Insert carré à picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABD1

D2EGTPicotsCAOAcc.PrixCommander
07115-1005A1010---M5-extra fins 0,00 €
07115-101205A1012---M5-extra fins 0,00 €
07115-1205A1210---M5-fins 0,00 €
07115-121205A1212---M5-fins 0,00 €
07115-1606A1610---M6-fins 0,00 €
07115-161206A1612---M6-fins 0,00 €
07115-2005A2010---M5-fins 0,00 €
07115-201205A2012---M5-fins 0,00 €
07115-2506A2510---M6-fins 0,00 €
07115-251206A2512---M6-fins 0,00 €
07115-12057B1210--10,3M5-fins 0,00 €
07115-1210048C12104,58--5,6fins 0,00 €
07115-1212048C12124,58--5,6fins 0,00 €
07115-1610048C16104,58--5,6fins 0,00 €
07115-1612048C16124,58--5,6fins 0,00 €
07115-2010058C20105,510--6,6fins 0,00 €
07115-2012058C20125,510--6,6fins 0,00 €
07115-2510068C25106,611--7,6fins 0,00 €
07115-2512068C25126,611--7,6fins 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83