norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis classe de résistance 10.9.
Embout en laiton ou en POM.
Frein-filet en nylon.
Finition :Vis brunie.Nota :Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.Indication de dessin :
L2 = deux pas de vis
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07119 Vis de pression avec frein-filet 137 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Vis de pression avec frein-filet

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
de composant
DD1LL1L3SWFiltre
07119-204XlaitonM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52,5/3,5/5/5/51,22
07119-205XlaitonM538,5/12,5/20,5/30,5/40,53,5/5/6/6/61,32,5
07119-206XlaitonM6411,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,53,5/7/7/7/7/71,93
07119-208XlaitonM85,512/22/32/52/62/823,5/8/8/8/8/82,44
07119-210XlaitonM10714/18/27/37/52/62/825/9/9/9/9/9/92,65
07119-212XlaitonM128,518,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,58/10/10/10/10/10/103,36
Référence

Matière
de composant
DD1LL1L3SWFiltre
07119-304XPOMM427/9/11/13/17/31/412,5/3,5/3,5/5/5/5/51,72
07119-305XPOMM539/11/13/17/21/31/413,5/3,5/5/6/6/6/61,82,5
07119-306XPOMM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33,5/5/7/7/7/7/7/71,73
07119-308XPOMM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,65/8/8/8/8/8/8/824
07119-310XPOMM106,517,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,99/9/9/9/9/9/9/92,55
07119-312XPOMM12822,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,110/10/10/10/10/10/102,96
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83