|
|
07850-11Colliers de serrage DIN 1597 à double boucle, modèle léger |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Collier de serrage à double boucle avec précontrainte, modèle léger conforme à la norme DIN 1597.
Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.
Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. Les vis de fixation permettent d’obtenir un serrage optimal.
D = 33 et D = 52 similaires à la norme DIN 1597. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | B | D1 | D2 | H | L3 | L4 | S | plage de serrage D1 pouces | plage de serrage D1 mm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07850-11-10070 | acier | galvanisée | 16 | 7 | 5.5 | 5 | 44 | 28 | 1,5 | 0.22-0.28 | 5,5-7 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10090 | acier | galvanisée | 16 | 9 | 5.5 | 6 | 48 | 32 | 1,5 | 0.28-0.35 | 7-9 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10130 | acier | galvanisée | 16 | 13 | 5.5 | 9 | 52 | 36 | 1,5 | 0.39-0.51 | 9,5-13 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10155 | acier | galvanisée | 16 | 15.5 | 5.5 | 12 | 56 | 40 | 1,5 | 0.51-0.61 | 13-15,5 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10190 | acier | galvanisée | 16 | 19 | 5.5 | 15 | 60 | 44 | 1,5 | 0.61-0.75 | 15,5-19 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10230 | acier | galvanisée | 20 | 23 | 6.6 | 19 | 76 | 56 | 2 | 0.79-0.91 | 20-23 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10260 | acier | galvanisée | 20 | 26 | 6.6 | 22 | 78 | 58 | 2 | 0.91-1.02 | 23-26 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10285 | acier | galvanisée | 20 | 28.5 | 6.6 | 24 | 84 | 64 | 2 | 1.02-1.12 | 26-28,5 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10310 | acier | galvanisée | 20 | 31 | 6.6 | 27 | 84 | 64 | 2 | 1.12-1.22 | 28,5-31 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10330 | acier | galvanisée | 20 | 33 | 6,6 | 29 | 92 | 72 | 2 | 1.22-1.30 | 31-33 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10360 | acier | galvanisée | 25 | 36 | 9 | 32 | 104 | 80 | 3 | 1.3-1.42 | 33-36 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10390 | acier | galvanisée | 25 | 39 | 9 | 34 | 108 | 84 | 3 | 1.42-1.54 | 36-39 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10430 | acier | galvanisée | 25 | 43 | 9 | 38 | 112 | 88 | 3 | 1.54-1.69 | 39-43 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10460 | acier | galvanisée | 25 | 46 | 9 | 41 | 114 | 90 | 3 | 1.69-1.81 | 43-46 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10490 | acier | galvanisée | 30 | 49 | 11 | 44 | 118 | 90 | 3 | 1.81-1.93 | 46-49 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10520 | acier | galvanisée | 30 | 52 | 11 | 47 | 134 | 106 | 3 | 1.93-2.05 | 49-52 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10580 | acier | galvanisée | 30 | 58 | 11 | 52 | 138 | 110 | 3 | 2.09-2.28 | 53-58 |  | | 0,00 € | | 07850-11-10610 | acier | galvanisée | 30 | 61 | 11 | 56 | 138 | 110 | 3 | 2.28-2.4 | 58-61 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40070 | acier inoxydable | naturel | 16 | 7 | 5.5 | 5 | 44 | 28 | 1,5 | 0.22-0.28 | 5,5-7 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40090 | acier inoxydable | naturel | 16 | 9 | 5.5 | 6 | 48 | 32 | 1,5 | 0.28-0.35 | 7-9 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40130 | acier inoxydable | naturel | 16 | 13 | 5.5 | 9 | 52 | 36 | 1,5 | 0.39-0.51 | 9,5-13 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40155 | acier inoxydable | naturel | 16 | 15.5 | 5.5 | 12 | 56 | 40 | 1,5 | 0.51-0.61 | 13-15,5 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40190 | acier inoxydable | naturel | 16 | 19 | 5.5 | 15 | 60 | 44 | 1,5 | 0.61-0.75 | 15,5-19 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40230 | acier inoxydable | naturel | 20 | 23 | 6.6 | 19 | 76 | 56 | 2 | 0.79-0.91 | 20-23 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40260 | acier inoxydable | naturel | 20 | 26 | 6.6 | 22 | 78 | 58 | 2 | 0.91-1.02 | 23-26 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40285 | acier inoxydable | naturel | 20 | 28.5 | 6.6 | 24 | 84 | 64 | 2 | 1.02-1.12 | 26-28,5 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40310 | acier inoxydable | naturel | 20 | 31 | 6.6 | 27 | 84 | 64 | 2 | 1.12-1.22 | 28,5-31 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40330 | acier inoxydable | naturel | 20 | 33 | 6,6 | 29 | 92 | 72 | 2 | 1.22-1.30 | 31-33 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40360 | acier inoxydable | naturel | 25 | 36 | 9 | 32 | 104 | 80 | 3 | 1.3-1.42 | 33-36 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40390 | acier inoxydable | naturel | 25 | 39 | 9 | 34 | 108 | 84 | 3 | 1.42-1.54 | 36-39 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40430 | acier inoxydable | naturel | 25 | 43 | 9 | 38 | 112 | 88 | 3 | 1.54-1.69 | 39-43 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40460 | acier inoxydable | naturel | 25 | 46 | 9 | 41 | 114 | 90 | 3 | 1.69-1.81 | 43-46 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40490 | acier inoxydable | naturel | 30 | 49 | 11 | 44 | 118 | 90 | 3 | 1.81-1.93 | 46-49 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40520 | acier inoxydable | naturel | 30 | 52 | 11 | 47 | 134 | 106 | 3 | 1.93-2.05 | 49-52 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40580 | acier inoxydable | naturel | 30 | 58 | 11 | 52 | 138 | 110 | 3 | 2.09-2.28 | 53-58 |  | | 0,00 € | | 07850-11-40610 | acier inoxydable | naturel | 30 | 61 | 11 | 56 | 138 | 110 | 3 | 2.28-2.4 | 58-61 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|