norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyester.Finition :Gaine simple.Nota :Les anses circulaires sont conformes à la norme DIN EN 1492-2. Elles sont composées de brins continus de fibres de polyester haute résistance. Ces brins de fibres de polyester sont revêtus d'une gaine de protection stable en polyester tissé sans couture. La gaine de protection est en outre pourvue d'une surface imprégnée de polyuréthane, résistante à l'abrasion. La capacité de charge nominale et le code-barres tonnes (capacité de charge une barre par tonne) des anses circulaires sont soit tissés, soit imprimés sur la gaine de protection. L'étiquette de sécurité comportant le marquage CE et les données techniques est solidement cousue à l'anse circulaire.

La couleur de l'anse circulaire correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.


Les anses circulaires présentent une résistance élevée aux UV et une faible absorption d'humidité.

Facteur de sécurité 7:1
Exemple : charge admissible 1 000 kg = force de rupture 7 000 kg.

Les anses circulaires possèdent le marquage CE conformément aux directives européennes sur les machines.

Plage de température :-40 °C jusqu’à +100 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07798 Anses circulaires 1,4 MB

Dessins

Anses circulaires
Anses circulaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
B

HL1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07798-0100005violet47120,5 m1000 0,00 €
07798-0100010violet47121 m1000 0,00 €
07798-0100015violet47121,5 m1000 0,00 €
07798-0100020violet47122 m1000 0,00 €
07798-0100025violet47122,5 m1000 0,00 €
07798-0100030violet47123 m1000 0,00 €
07798-0100040violet47124 m1000 0,00 €
07798-0100050violet47125 m1000 0,00 €
07798-0200005vert48180,5 m2000 0,00 €
07798-0200010vert48181 m2000 0,00 €
07798-0200015vert48181,5 m2000 0,00 €
07798-0200020vert48182 m2000 0,00 €
07798-0200025vert48182,5 m2000 0,00 €
07798-0200030vert48183 m2000 0,00 €
07798-0200040vert48184 m2000 0,00 €
07798-0200050vert48185 m2000 0,00 €
07798-0300005jaune54200,5 m3000 0,00 €
07798-0300010jaune54201 m3000 0,00 €
07798-0300015jaune54201,5 m3000 0,00 €
07798-0300020jaune54202 m3000 0,00 €
07798-0300025jaune54202,5 m3000 0,00 €
07798-0300030jaune54203 m3000 0,00 €
07798-0300040jaune54204 m3000 0,00 €
07798-0300050jaune54205 m3000 0,00 €
07798-0400005gris70220,5 m4000 0,00 €
07798-0400010gris70221 m4000 0,00 €
07798-0400015gris70221,5 m4000 0,00 €
07798-0400020gris70222 m4000 0,00 €
07798-0400025gris70222,5 m4000 0,00 €
07798-0400030gris70223 m4000 0,00 €
07798-0400040gris70224 m4000 0,00 €
07798-0400050gris70225 m4000 0,00 €
07798-0500005rouge72280,5 m5000 0,00 €
07798-0500010rouge72281 m5000 0,00 €
07798-0500015rouge72281,5 m5000 0,00 €
07798-0500020rouge72282 m5000 0,00 €
07798-0500025rouge72282,5 m5000 0,00 €
07798-0500030rouge72283 m5000 0,00 €
07798-0500040rouge72284 m5000 0,00 €
07798-0500050rouge72285 m5000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83