|
|
07798-02Sangles de levage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyester.Finition :Bicouche. Les boucles d'extrémité sont intégralement renforcées des deux côtés, rajeunis à la moitié de la largeur de la bande.Nota :Les sangles de levage sont conformes à la norme DIN EN 1492-1. Elles sont composées d'une sangle en polyester haute résistance. La sangle est en outre pourvue d'une surface imprégnée de polyuréthane, résistante à l'abrasion. La capacité de charge nominale et le code-barres tonnes (capacité de charge une barre par tonne) des sangles de levage sont soit tissés, soit imprimés sur la sangle. L'étiquette de sécurité comportant le marquage CE et les données techniques est solidement cousue à l'anse circulaire.
La couleur de la sangle de levage correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les anses de levage présentent une résistance élevée aux UV et une faible absorption d'humidité.
Facteur de sécurité 7:1 Exemple : charge admissible 1 000 kg = force de rupture 7 000 kg.
Les anses de levage possèdent le marquage CE conformément aux directives européennes sur les machines.
La charge admissible indiquée s'applique à la traction constante. La suspension en U permet de doubler la capacité de charge. Plage de température :-40 °C jusqu’à +100 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | B | L1 | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07798-02-0100010 | violet | 30 | 1 m | 1000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0100020 | violet | 30 | 2 m | 1000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0100030 | violet | 30 | 3 m | 1000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0100040 | violet | 30 | 4 m | 1000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0100050 | violet | 30 | 5 m | 1000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0200010 | vert | 60 | 1 m | 2000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0200020 | vert | 60 | 2 m | 2000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0200030 | vert | 60 | 3 m | 2000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0200040 | vert | 60 | 4 m | 2000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0200050 | vert | 60 | 5 m | 2000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0300010 | jaune | 90 | 1 m | 3000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0300020 | jaune | 90 | 2 m | 3000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0300030 | jaune | 90 | 3 m | 3000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0300040 | jaune | 90 | 4 m | 3000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0300050 | jaune | 90 | 5 m | 3000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0400010 | gris | 120 | 1 m | 4000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0400020 | gris | 120 | 2 m | 4000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0400030 | gris | 120 | 3 m | 4000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0400040 | gris | 120 | 4 m | 4000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0400050 | gris | 120 | 5 m | 4000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0500010 | rouge | 150 | 1 m | 5000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0500020 | rouge | 150 | 2 m | 5000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0500030 | rouge | 150 | 3 m | 5000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0500040 | rouge | 150 | 4 m | 5000 |  | | 0,00 € | | 07798-02-0500050 | rouge | 150 | 5 m | 5000 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|