norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Acier : classe de résistance 8, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Nota :La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 07210_ST_Datasheet_32698_Ecrou_H_DIN_934_acier--fr 176 kB

Dessins

Ecrou H DIN 934, acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Surface
corps
Classe de résistanceDEHSWDINCAOAcc.PrixCommander
07210-025aciernaturel (noir)8M2,55,4525DIN 934 0,00 €
07210-03aciernaturel (noir)8M36,012,45,5DIN 934 0,00 €
07210-04aciernaturel (noir)8M47,663,27DIN 934 0,00 €
07210-05aciernaturel (noir)8M58,7948DIN 934 0,00 €
07210-06aciernaturel (noir)8M611,05510DIN 934 0,00 €
07210-08aciernaturel (noir)8M814,386,513DIN 934 0,00 €
07210-10aciernaturel (noir)8M1018,9817DIN 934 0,00 €
07210-12aciernaturel (noir)8M1221,11019DIN 934 0,00 €
07210-14aciernaturel (noir)8M1423,91122DIN 934 0,00 €
07210-16aciernaturel (noir)8M1626,761324DIN 934 0,00 €
07210-20aciernaturel (noir)8M2032,951630DIN 934 0,00 €
07210-22aciernaturel (noir)8M22351832DIN 934 0,00 €
07210-24aciernaturel (noir)8M2439,61936DIN 934 0,00 €
07210-27aciernaturel (noir)8M2745,22241DIN 934 0,00 €
07210-30aciernaturel (noir)8M3050,92446DIN 934 0,00 €
07210-33aciernaturel (noir)8M3355,42650DIN 934 0,00 €
07210-36aciernaturel (noir)8M3660,82955DIN 934 0,00 €
07210-2025acierzingué8M2,55,4525DIN 934 0,00 €
07210-203acierzingué8M36,012,45,5DIN 934 0,00 €
07210-204acierzingué8M47,663,27DIN 934 0,00 €
07210-205acierzingué8M58,7948DIN 934 0,00 €
07210-206acierzingué8M611,05510DIN 934 0,00 €
07210-208acierzingué8M814,386,513DIN 934 0,00 €
07210-210acierzingué8M1018,9817DIN 934 0,00 €
07210-212acierzingué8M1221,11019DIN 934 0,00 €
07210-214acierzingué8M1423,91122DIN 934 0,00 €
07210-216acierzingué8M1626,761324DIN 934 0,00 €
07210-220acierzingué8M2032,951630DIN 934 0,00 €
07210-222acierzingué8M22351832DIN 934 0,00 €
07210-224acierzingué8M2439,61936DIN 934 0,00 €
07210-227acierzingué8M2745,22241DIN 934 0,00 €
07210-230acierzingué8M3050,92446DIN 934 0,00 €
07210-233acierzingué8M3355,42650DIN 934 0,00 €
07210-236acierzingué8M3660,82955DIN 934 0,00 €
07210-403aciernaturel (noir)10M36,012,45,5DIN 934 0,00 €
07210-404aciernaturel (noir)10M47,663,27DIN 934 0,00 €
07210-405aciernaturel (noir)10M58,7948DIN 934 0,00 €
07210-406aciernaturel (noir)10M611,05510DIN 934 0,00 €
07210-408aciernaturel (noir)10M814,386,513DIN 934 0,00 €
07210-410aciernaturel (noir)10M1018,9817DIN 934 0,00 €
07210-412aciernaturel (noir)10M1221,11019DIN 934 0,00 €
07210-414aciernaturel (noir)10M1423,91122DIN 934 0,00 €
07210-416aciernaturel (noir)10M1626,761324DIN 934 0,00 €
07210-420aciernaturel (noir)10M2032,951630DIN 934 0,00 €
07210-422aciernaturel (noir)10M22351832DIN 934 0,00 €
07210-424aciernaturel (noir)10M2439,61936DIN 934 0,00 €
07210-427aciernaturel (noir)10M2745,22241DIN 934 0,00 €
07210-430aciernaturel (noir)10M3050,92446DIN 934 0,00 €
07210-433aciernaturel (noir)10M3355,42650DIN 934 0,00 €
07210-436aciernaturel (noir)10M3660,82955DIN 934 0,00 €
07210-304acierzingué10M47,663,27DIN 934 0,00 €
07210-305acierzingué10M58,7948DIN 934 0,00 €
07210-306acierzingué10M611,05510DIN 934 0,00 €
07210-308acierzingué10M814,386,513DIN 934 0,00 €
07210-310acierzingué10M1018,9817DIN 934 0,00 €
07210-312acierzingué10M1221,11019DIN 934 0,00 €
07210-314acierzingué10M1423,91122DIN 934 0,00 €
07210-316acierzingué10M1626,761324DIN 934 0,00 €
07210-320acierzingué10M2032,951630DIN 934 0,00 €
07210-322acierzingué10M22351832DIN 934 0,00 €
07210-324acierzingué10M2439,61936DIN 934 0,00 €
07210-327acierzingué10M2745,22241DIN 934 0,00 €
07210-330acierzingué10M3050,92446DIN 934 0,00 €
07210-333acierzingué10M3355,42650DIN 934 0,00 €
07210-336acierzingué10M3660,82955DIN 934 0,00 €
07210-506aciernaturel (noir)12M611,05510DIN 934 0,00 €
07210-508aciernaturel (noir)12M814,386,513DIN 934 0,00 €
07210-510aciernaturel (noir)12M1018,9817DIN 934 0,00 €
07210-512aciernaturel (noir)12M1221,11019DIN 934 0,00 €
07210-516aciernaturel (noir)12M1626,761324DIN 934 0,00 €
07210-520aciernaturel (noir)12M2032,951630DIN 934 0,00 €
07210-524aciernaturel (noir)12M2439,61936DIN 934 0,00 €
07210-527aciernaturel (noir)12M2745,22241DIN 934 0,00 €
07210-530aciernaturel (noir)12M3050,92446DIN 934 0,00 €
07210-536aciernaturel (noir)12M3660,82955DIN 934 0,00 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83