|
|
06503_IVManivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Manivelle en aluminium. Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.Finition :Manivelle avec revêtement de poudre noire. Thermoplastique gris foncé. Pièces en acier brunies.Nota :Similaire à DIN 469. Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914). TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06503-2110 | carré femelle | sans vis de serrage | 80 | 24 | 16 | - | 89 | 49 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 06503-2212 | carré femelle | sans vis de serrage | 100 | 28 | 20 | - | 108 | 59,5 | 26 | 16 | - | 124 | 12 |  | | 0,00 € | | 06503-2314 | carré femelle | sans vis de serrage | 125 | 30 | 25 | - | 140 | 83 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 |  | | 0,00 € | | 06503-2417 | carré femelle | sans vis de serrage | 160 | 34 | 25 | - | 144 | 83 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 |  | | 0,00 € | | 06503-21106 | carré femelle | avec vis de serrage | 80 | 24 | 16 | M6 | 89 | 49 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 |  | | 0,00 € | | 06503-22126 | carré femelle | avec vis de serrage | 100 | 28 | 20 | M6 | 107,9 | 59,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 |  | | 0,00 € | | 06503-23146 | carré femelle | avec vis de serrage | 125 | 30 | 26 | M6 | 140,5 | 83,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 |  | | 0,00 € | | 06503-24176 | carré femelle | avec vis de serrage | 160 | 34 | 26 | M6 | 144,5 | 83,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|