norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, avec carré femelle
06500_IV

Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, avec carré...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota :Le cache du moyeu est livré non monté.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Accessoires :07161 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06500_IV Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, avec carré femelle 234 kB
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83