norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille filetée, forme E
06320_E

Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Nota :Les modèles 06320-205 et 06320-206 sont avec insert en laiton.
Les modèles 06320-208 et 06320-2081 sont avec insert en acier cuivré.
Sur demande :D’autres coloris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06320_E Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille filetée, forme E 110 kB

Dessins

Poignées coniques en plastique (thermodurcissable) avec douille filetée, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D4H2L1TCAOAcc.PrixCommander
06320-205EM51715264510 0,00 €
06320-206EM6171526459 0,00 €
06320-208EM82318386114 0,00 €
06320-2081EM82821427114 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83