norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants à bras en tôle d’acier, forme A, 3 rayons
06289-10_A

Volants à bras en tôle d’acier, forme A, 3 rayons

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :laquage époxy noir RAL 9005.Nota :Corps de roue en tôle d'acier.
Moyeu soudé.

Forme A : 3 rayons
Forme B : 4 rayons
Forme C : 5 rayons
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06289-10_A Volants à bras en tôle d’acier, forme A, 3 rayons 448 kB

Dessins

Volants à bras en tôle d’acier, forme A, 3 rayons

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83