|
|
06278_CVolants pleins en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Volant en aluminium. Cache du moyeu en thermoplastique, noir. Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu est livré non monté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375. Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.Accessoires :07375 Rondelle. 07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.Contenu de la livraisonVolant en aluminium. Cache du moyeu. Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).Indication de dessin :1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Forme | Type de forme | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | B3
| T
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06278-08010103 | noir | C | alésage avec rainure | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 € | | 06278-08012104 | noir | C | alésage avec rainure | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06278-10010103 | noir | C | alésage avec rainure | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 € | | 06278-10012104 | noir | C | alésage avec rainure | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06278-12512104 | noir | C | alésage avec rainure | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06278-12514105 | noir | C | alésage avec rainure | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 € | | 06278-08010203 | argent | C | alésage avec rainure | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 € | | 06278-08012204 | argent | C | alésage avec rainure | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06278-10010203 | argent | C | alésage avec rainure | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 € | | 06278-10012204 | argent | C | alésage avec rainure | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06278-12512204 | argent | C | alésage avec rainure | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 € | | 06278-12514205 | argent | C | alésage avec rainure | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|