|
|
06273_MDGVolant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Volant aluminium. Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni. Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.Finition :Décolleté et poli. Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Nombre de rayons | Poignée tournante DIN 98 Forme E | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06273-4080X10 | alésage sans rainure | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | 06273-4080X12 | alésage sans rainure | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | 06273-4100X10 | alésage sans rainure | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | 06273-4100X12 | alésage sans rainure | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | 06273-4125X12 | alésage sans rainure | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | 06273-4125X14 | alésage sans rainure | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | 06273-4140X14 | alésage sans rainure | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | 06273-4140X16 | alésage sans rainure | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | 06273-4160X14 | alésage sans rainure | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-4160X16 | alésage sans rainure | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-4180X16 | alésage sans rainure | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-4180X18 | alésage sans rainure | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-4200X18 | alésage sans rainure | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-4200X22 | alésage sans rainure | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-4250X22 | alésage sans rainure | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | 06273-4250X26 | alésage sans rainure | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | 06273-4315X26 | alésage sans rainure | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | 06273-4315X30 | alésage sans rainure | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | 06273-4400X30 | alésage sans rainure | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | 06273-4400X34 | alésage sans rainure | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | 06273-4500X34 | alésage sans rainure | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | 06273-4500X40 | alésage sans rainure | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | 06273-5080X10 | alésage avec rainure | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | 06273-5080X12 | alésage avec rainure | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | 06273-5100X10 | alésage avec rainure | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | 06273-5100X12 | alésage avec rainure | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 0,00 € | | 06273-5125X12 | alésage avec rainure | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | 06273-5125X14 | alésage avec rainure | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | 06273-5140X14 | alésage avec rainure | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | 06273-5140X16 | alésage avec rainure | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 0,00 € | | 06273-5160X14 | alésage avec rainure | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-5160X16 | alésage avec rainure | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-5180X16 | alésage avec rainure | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-5180X18 | alésage avec rainure | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-5200X18 | alésage avec rainure | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-5200X22 | alésage avec rainure | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 0,00 € | | 06273-5250X22 | alésage avec rainure | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | 06273-5250X26 | alésage avec rainure | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | 06273-5315X26 | alésage avec rainure | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | 06273-5315X30 | alésage avec rainure | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 0,00 € | | 06273-5400X30 | alésage avec rainure | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | 06273-5400X34 | alésage avec rainure | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | 06273-5500X34 | alésage avec rainure | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | | 06273-5500X40 | alésage avec rainure | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|