norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées cinq lobes en plastique verrouillables avec taraudage
06852_IG

Poignées cinq lobes en plastique verrouillables avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée thermoplastique.
Insert en acier.
Finition :Poignée noire.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Nota :Les poignées cinq lobes verrouillables évitent tout desserrage inopiné.
Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée.
Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide.
Ceci évite toute opération malencontreuse.

Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés.
La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06852_IG Poignées cinq lobes en plastique verrouillables avec taraudage 320 kB

Dessins

Poignées cinq lobes en plastique verrouillables avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Couleur
du corps
de base
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06852-6806aciergris foncéM668241045,517 0,00 €
06852-6808aciergris foncéM868241045,517 0,00 €
06852-6810aciergris foncéM1068241045,517 0,00 €
06852-06806acier inoxydablegris foncéM668241045,517 0,00 €
06852-06808acier inoxydablegris foncéM868241045,517 0,00 €
06852-06810acier inoxydablegris foncéM1068241045,517 0,00 €
06852-846806acierrougeM668241045,517 0,00 €
06852-846808acierrougeM868241045,517 0,00 €
06852-846810acierrougeM1068241045,517 0,00 €
06852-0846806acier inoxydablerougeM668241045,517 0,00 €
06852-0846808acier inoxydablerougeM868241045,517 0,00 €
06852-0846810acier inoxydablerougeM1068241045,517 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83