norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage
06652_IG

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique.
Douille en laiton, acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Poignée gris foncé.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652_IG Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage 221 kB

Dessins

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83