norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Thermoplastique renforcé de fibre de verre, noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Sur demande :Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06649_AG Poignée « T », filetée 129 kB

Dessins

Poignée « T », filetée

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDD3HH1LCAOAcc.PrixCommander
06649-24005X15L4013M51330,52015 0,00 €
06649-25005X15L5015M514241615 0,00 €
06649-25005X20L5015M514241620 0,00 €
06649-26006X20L6017M61631,52320 0,00 €
06649-26006X25L6017M61631,52325 0,00 €
06649-27108X20L7119,5M820361920 0,00 €
06649-27108X30L7119,5M820361930 0,00 €
06649-27110X20L7119,5M1020361920 0,00 €
06649-27110X30L7119,5M1020361930 0,00 €
06649-28010X30L8026M102639,52630 0,00 €
06649-28012X40L8026M122639,52640 0,00 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83