|
|
06220_KSBouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique, insert en acier. Attache de sécurité en TPU élastique.Finition :Insert acier zingué passivé bleuNota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base. Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet. Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.Montage :Réaliser le montage avec attache détendue. Les états vissés et dévissés doivent rester possibles. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06220-604 | KS | noir | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6045 | KS | gris clair RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6046 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6047 | KS | jaune colza RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-605 | KS | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6055 | KS | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6056 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6057 | KS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6061 | KS | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-60615 | KS | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-60616 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-60617 | KS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6051 | KS | noir | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-60515 | KS | gris clair RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-60516 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-60517 | KS | jaune colza RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-606 | KS | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6065 | KS | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6066 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-6067 | KS | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  |  | 0,00 € | | 06220-608 | KS | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6085 | KS | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6086 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6087 | KS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6101 | KS | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61015 | KS | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61016 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61017 | KS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6081 | KS | noir | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-60815 | KS | gris clair RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-60816 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-60817 | KS | jaune colza RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-610 | KS | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6105 | KS | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6106 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6107 | KS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6121 | KS | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61215 | KS | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61216 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61217 | KS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6102 | KS | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61025 | KS | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61026 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-61027 | KS | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-612 | KS | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6125 | KS | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6126 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6127 | KS | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-616 | KS | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6165 | KS | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6166 | KS | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | | 06220-6167 | KS | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  |  | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|