norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, avec pastille, forme K
06212_K

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique noir, insert en acier inoxydable 1.4305.

Finition :Insert blanc.Sur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06212_K Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, avec pastille, forme K 177 kB

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336 avec insert en Inox, taraudage, avec pastille, forme K

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83