|
|
06210_KBouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305. Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydableNota :Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux, comme version à trou borgne lisse ou taraudée. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06210-205 | K | acier | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 |  | | 0,00 € | | 06210-206 | K | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06210-2061 | K | acier | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 06210-208 | K | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 06210-2081 | K | acier | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06210-210 | K | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06210-2101 | K | acier | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06210-212 | K | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06210-216 | K | acier | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 |  | | 0,00 € | | 06210-305 | K | acier inoxydable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 |  | | 0,00 € | | 06210-306 | K | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06210-3061 | K | acier inoxydable | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 06210-308 | K | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 06210-3081 | K | acier inoxydable | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06210-310 | K | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06210-3101 | K | acier inoxydable | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06210-312 | K | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06210-316 | K | acier inoxydable | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|