norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile en plastique, forme K, avec palier anti-friction, avec douille taraudée
06210-10_K

Boutons étoile en plastique, forme K, avec palier anti-friction,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les boutons étoile avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être doublée par rapport aux boutons étoile standard.

Par conséquent, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer les boutons étoile serrés.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.

Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière :

Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06210-10_K Boutons étoile en plastique, forme K, avec palier anti-friction, avec douille taraudée 295 kB

Dessins

Boutons étoile en plastique, forme K, avec palier anti-friction, avec douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
D

D1D2HH2TT1CAOAcc.PrixCommander
06210-10-206KacierM6322431212210 0,00 €
06210-10-208KacierM8402535232210 0,00 €
06210-10-210KacierM10503042272710 0,00 €
06210-10-212KacierM12633547282710 0,00 €
06210-10-306Kacier inoxydableM6322431212210 0,00 €
06210-10-308Kacier inoxydableM8402535232210 0,00 €
06210-10-310Kacier inoxydableM10503042272710 0,00 €
06210-10-312Kacier inoxydableM12633547282710 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83