norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox
06209

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Insert ou tige filetée en inox 1.4301.

Finition :Poli finition miroir.Sur demande :D’autres coloris.Indication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06209 Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox 127 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
de composant
DD1D8HH3LTCAOAcc.PrixCommander
06209-22505Kacier inoxydableM52512168-7,5 0,00 €
06209-23206Kacier inoxydableM632142010-12 0,00 €
06209-24008Kacier inoxydableM840182513-14 0,00 €
06209-25010Kacier inoxydableM1050223217-18 0,00 €
06209-26312Kacier inoxydableM1263264021-22 0,00 €
06209-28016Kacier inoxydableM1680355025-24 0,00 €
06209-42505X15Lacier inoxydableM5251216815- 0,00 €
06209-42505X20Lacier inoxydableM5251216820- 0,00 €
06209-42505X25Lacier inoxydableM5251216825- 0,00 €
06209-43206X15Lacier inoxydableM63214201015- 0,00 €
06209-43206X20Lacier inoxydableM63214201020- 0,00 €
06209-43206X25Lacier inoxydableM63214201025- 0,00 €
06209-43206X30Lacier inoxydableM63214201030- 0,00 €
06209-43206X40Lacier inoxydableM63214201040- 0,00 €
06209-44008X20Lacier inoxydableM84018251320- 0,00 €
06209-44008X25Lacier inoxydableM84018251325- 0,00 €
06209-44008X30Lacier inoxydableM84018251330- 0,00 €
06209-44008X40Lacier inoxydableM84018251340- 0,00 €
06209-44008X50Lacier inoxydableM84018251350- 0,00 €
06209-45010X25Lacier inoxydableM105022321725- 0,00 €
06209-45010X30Lacier inoxydableM105022321730- 0,00 €
06209-45010X40Lacier inoxydableM105022321740- 0,00 €
06209-45010X50Lacier inoxydableM105022321750- 0,00 €
06209-46312X30Lacier inoxydableM126326402130- 0,00 €
06209-46312X40Lacier inoxydableM126326402140- 0,00 €
06209-46312X50Lacier inoxydableM126326402150- 0,00 €
06209-46312X60Lacier inoxydableM126326402160- 0,00 €
06209-48016X30Lacier inoxydableM168035502530- 0,00 €
06209-48016X40Lacier inoxydableM168035502540- 0,00 €
06209-48016X50Lacier inoxydableM168035502550- 0,00 €
06209-48016X60Lacier inoxydableM168035502560- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83