|
|
06209-01_KBoutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Le bouton étoile en plastique thermodurcissable se caractérise par un contour de poignée fermé. La surface de contact de la douille en acier saillante est perpendiculaire à l'axe de filetage et permet un raccord vissé stable. Matière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305. Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant. Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.Avantages :Surface de contact résistante à l'usure Contour de poignée ferméSur demande :Forme H : insert avec trou borgne lisseCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Forme | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06209-01-23206 | acier | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06209-01-24006 | acier | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 06209-01-24008 | acier | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 06209-01-25008 | acier | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06209-01-25010 | acier | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06209-01-26310 | acier | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 |  | | 0,00 € | | 06209-01-26312 | acier | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 |  | | 0,00 € | | 06209-01-33206 | acier inoxydable | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06209-01-34006 | acier inoxydable | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 06209-01-34008 | acier inoxydable | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 06209-01-35008 | acier inoxydable | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06209-01-35010 | acier inoxydable | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | 06209-01-36310 | acier inoxydable | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 |  | | 0,00 € | | 06209-01-36312 | acier inoxydable | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|