|
|
06156_DÉcrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme D,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition ou ponçage et polissage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Surface | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06156-404008 | D | tribofinition | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | 06156-405010 | D | tribofinition | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 |  | | 0,00 € | | 06156-406312 | D | tribofinition | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 |  | | 0,00 € | | 06156-408016 | D | tribofinition | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 |  | | 0,00 € | | 06156-4040082 | D | poli | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | 06156-4050102 | D | poli | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 |  | | 0,00 € | | 06156-4063122 | D | poli | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 |  | | 0,00 € | | 06156-4080162 | D | poli | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|