norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton strié, forme B, avec 1 graduation
06100_B

Bouton strié, forme B, avec 1 graduation

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Finition :Insert acier zingué passivé bleuNota :Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec un repère ou des graduations de 10 à 20 chiffres.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Sur demande :Graduations spéciales.Indication de dessin :
Forme A : sans graduation
Forme B : avec 1 graduation
Forme C : avec graduation standard

1) Tige filetée pour fixation (pour la forme C entre les chiffres 5 et 6)
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06100_B Bouton strié, forme B, avec 1 graduation 226 kB

Dessins

Bouton strié, forme B, avec 1 graduation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D2D3D4HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83