norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrou moleté en acier DIN 6303, forme B, avec avant-trou
06010_B

Écrou moleté en acier DIN 6303, forme B, avec avant-trou

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de décolletage : bruni.Indication de dessin :
Forme B : avec avant-trou de goupillage
- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06010_B Écrou moleté en acier DIN 6303, forme B, avec avant-trou 193 kB

Dessins

Écrou moleté en acier DIN 6303, forme B, avec avant-trou

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
du corps
de base
DD1D3D4D5
avant-trou
EHKTGoupille cylindrique
adaptée
selon ISO 2338
CAOAcc.PrixCommander
06010-205Bacier de décolletageM52014151,42,512871,5 0,00 €
06010-206Bacier de décolletageM62416181,42,5141081,5 0,00 €
06010-208Bacier de décolletageM83020241,931712102 0,00 €
06010-210Bacier de décolletageM103628302,942014123 0,00 €
06010-212Bacier de décolletageM124032343,942416144 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83