norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium injecté.Finition :Laqué poudre noire ou gris clair, satiné.Nota :De par leur design moderne, les poignées alcôve escamotables conviennent pour toutes les applications où l’on recherche tant l’esthétique que la robustesse.
Les poignées alcôve escamotables forme A possèdent un mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos.
Les poignées alcôve escamotables forme B reviennent automatiquement en position de repos après chaque utilisation.
Montage :Pour une même découpe de boîtier, les poignées alcôve escamotables peuvent être montées à l’avant ou à l’arrière de la paroi du boîtier.Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée M4
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06962-01_A Poignées alcôve escamotables en aluminium, encliquetables 143 kB

Dessins

Poignées alcôve escamotables en aluminium, encliquetables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur du corps de baseA1B

HH1H2LL1TXX1YY1Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
06962-01-07911811Aencliquetablenoir RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
06962-01-07911812Aencliquetablegris clair RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83