norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisée, satinée.Nota :Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.Montage :Forme A Fixation par l'arrière.
Forme B Fixation en façade.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06952 Poignées profilées en aluminium 166 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées profilées en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ADHLTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06952-086061Aanodisé noir86M65910650500 0,00 €
06952-100061Aanodisé noir100M65912050500 0,00 €
06952-120061Aanodisé noir120M65914050500 0,00 €
06952-086063Aanodisé nature86M65910650500 0,00 €
06952-100063Aanodisé nature100M65912050500 0,00 €
06952-120063Aanodisé nature120M65914050500 0,00 €
06952-086051Banodisé noir865,55910650500 0,00 €
06952-100051Banodisé noir1005,55912050500 0,00 €
06952-120051Banodisé noir1205,55914050500 0,00 €
06952-086053Banodisé nature865,55910650500 0,00 €
06952-100053Banodisé nature1005,55912050500 0,00 €
06952-120053Banodisé nature1205,55914050500 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83