norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée tubulaire EN AW-6060.
Support de doigt d'indexage EN AW-6063.
Caches de recouvrement en thermoplastique.
Vis sans tête ISO 4766-14H.
Finition :Poignée tubulaire anodisée incolore.
Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir.
Embout (poignée tubulaire) noir.
Caches de recouvrement (support de doigt d'indexage) gris clair ou noirs.
Nota :Les poignées tubulaires réglables sont livrées non montées.
Pour les poignées tubulaires, l'entraxe peut être déterminé librement.
L'entraxe maximal recommandé figure dans le tableau sous A max.
En cas de longueurs de poignées ou charges admissibles importantes, il est possible d'ajouter des pièces de maintien supplémentaires.
Les pièces de maintien sont livrées non montées.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06947_EB Poignées tubulaires en aluminium réglables 108 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium réglables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Couleur
de composant
A
max.
BD

HLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06947-2503011anodisé natureanodisé nature22036M8682501000 0,00 €
06947-3003011anodisé natureanodisé nature27036M8683001000 0,00 €
06947-4003011anodisé natureanodisé nature37036M8684001000 0,00 €
06947-5003011anodisé natureanodisé nature47036M8685001000 0,00 €
06947-6003011anodisé natureanodisé nature57036M8686001000 0,00 €
06947-2503012anodisé natureanodisé noir22036M8682501000 0,00 €
06947-3003012anodisé natureanodisé noir27036M8683001000 0,00 €
06947-4003012anodisé natureanodisé noir37036M8684001000 0,00 €
06947-5003012anodisé natureanodisé noir47036M8685001000 0,00 €
06947-6003012anodisé natureanodisé noir57036M8686001000 0,00 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83