norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Noix de serrage avec manette indexable
06620

Noix de serrage avec manette indexable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette indexable :
poignée thermoplastique renforcé de fibre de verre, gris foncé.
Pièces en acier :
Classe de résistance 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
Finition :Pièces en acier bruni.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota :Les noix de serrage servent à serrer des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.). Elles ont été conçues pour être réglables sans palier. Cette construction simple, avec la manette indexable permet d’obtenir un serrage rapide.Indication de dessin :
1) Manette indexable
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06620 Noix de serrage avec manette indexable 220 kB

Dessins

Noix de serrage avec manette indexable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH1LL1L2L3L4L5CAOAcc.PrixCommander
06620-01828M8658,572312913135 0,00 €
06620-021032M8659,576352915155 0,00 €
06620-031236M86510,581402918176 0,00 €
06620-041645M108013,51035037,522226 0,00 €
06620-052074M1095221317042,5303010 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83