norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox
06613-12

Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en inox.
Finition :Inox poli.Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06613-12 Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox 277 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceCouleur du corps de baseTailleXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06613-12-1041gris foncé RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-12-1051gris foncé RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-12-2051gris foncé RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-12-2061gris foncé RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-12-2081gris foncé RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-12-3081gris foncé RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-12-3101gris foncé RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-12-10484rouge traffic RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-12-10584rouge traffic RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-12-20584rouge traffic RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-12-20684rouge traffic RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-12-20884rouge traffic RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-12-30884rouge traffic RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-12-31084rouge traffic RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83