norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
06613-03

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en laiton ou en acier.
Finition :Laiton brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Mode d'emploi :Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06613-03 Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu 208 kB

Dessins

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseMatière des composantsXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06613-03-1041gris foncé RAL 7021laitonM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-03-1051gris foncé RAL 7021laitonM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-03-2051gris foncé RAL 7021laitonM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-03-2061gris foncé RAL 7021laitonM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-03-2081gris foncé RAL 7021laitonM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-03-3081gris foncé RAL 7021acierM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-03-3101gris foncé RAL 7021acierM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-03-10484rouge traffic RAL 3020laitonM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-03-10584rouge traffic RAL 3020laitonM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-03-20584rouge traffic RAL 3020laitonM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-03-20684rouge traffic RAL 3020laitonM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-03-20884rouge traffic RAL 3020laitonM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-03-30884rouge traffic RAL 3020acierM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-03-31084rouge traffic RAL 3020acierM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83