norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni
06600

Manette indexable en plastique avec taraudage et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition :Acier bruni.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06600 Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni 360 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06600-71104gris foncé RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-72104orangé pur RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-73104rouge traffic RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-71105gris foncé RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-72105orangé pur RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-73105rouge traffic RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-71106gris foncé RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-72106orangé pur RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-73106rouge traffic RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-71206gris foncé RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-72206orangé pur RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-73206rouge traffic RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-71208gris foncé RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-72208orangé pur RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-73208rouge traffic RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-71308gris foncé RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-72308orangé pur RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-73308rouge traffic RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-71310gris foncé RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-72310orangé pur RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-73310rouge traffic RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-71410gris foncé RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-72410orangé pur RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-73410rouge traffic RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-71412gris foncé RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-72412orangé pur RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-73412rouge traffic RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-71512gris foncé RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-72512orangé pur RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-73512rouge traffic RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-71516gris foncé RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-72516orangé pur RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-73516rouge traffic RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83