norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni
06600-10

Manette indexable en plastique avec taraudage et palier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Matière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Pièces en acier bruni.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Montage :La profondeur de vissage doit correspondre à au moins 2 fois le diamètre du filetage, et le filetage doit être légèrement lubrifié lors du montage.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06600-10 Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni 598 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et palier anti-friction, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAOAcc.PrixCommander
06600-10-2081gris foncé RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
06600-10-3101gris foncé RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
06600-10-4101gris foncé RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
06600-10-5121gris foncé RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
06600-10-2082orangé pur RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
06600-10-3102orangé pur RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
06600-10-4102orangé pur RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
06600-10-5122orangé pur RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
06600-10-20816jaune colza RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
06600-10-31016jaune colza RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
06600-10-41016jaune colza RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
06600-10-51216jaune colza RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
06600-10-20886vert sécurité RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
06600-10-31086vert sécurité RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
06600-10-41086vert sécurité RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
06600-10-51286vert sécurité RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
06600-10-20887bleu traffic RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
06600-10-31087bleu traffic RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
06600-10-41087bleu traffic RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
06600-10-51287bleu traffic RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
06600-10-20884rouge traffic RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
06600-10-31084rouge traffic RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
06600-10-41084rouge traffic RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
06600-10-51284rouge traffic RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
06600-10-20888gris clair RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
06600-10-31088gris clair RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
06600-10-41088gris clair RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
06600-10-51288gris clair RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83