norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition :Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota :Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06470_IV Poignée à cliquet réversible avec carré femelle 153 kB

Dessins

Poignée à cliquet réversible avec carré femelle

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de fixationSWTaille

A=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3Nombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
06470-510carré femelle101150482233172236314,515,537 0,00 €
06470-512carré femelle121150482233172236314,515,537 0,00 €
06470-513carré femelle1321805427382026433861948 0,00 €
06470-514carré femelle1421805427382026433861948 0,00 €
06470-517carré femelle1732307035452430514262148 0,00 €
06470-519carré femelle19430080425628356147623,549 0,00 €
06470-520carré femelle20430080425628356147623,549 0,00 €
06470-522carré femelle22430080425628356147623,549 0,00 €
06470-524carré femelle24430080425628356147623,549 0,00 €
06470-530carré femelle3054001106075323882537,526,5511 0,00 €
06470-532carré femelle3254001106075323882537,526,5511 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83