norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.
Finition :Bruni.
Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (prix spécifique).
Nota :Cliquet type A (à encliqueter) modèle standard :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de grandes distances. Pour inverser le sens de serrage, il faut tourner la poignée à levier de 180°.

Cliquet type B (version spéciale) :
Pour le serrage et le desserrage dans un espace réduit tout en couvrant de petites distances. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Poignée à cliquet réversible avec alésage Ø H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885 p. 1.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et carrés femelles.
La cote «A» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Version spéciale : cliquet type B.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06470 Poignée à cliquet réversible 242 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée à cliquet réversible

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de fixationTailleXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3D4HH1H2H3SWNombre
de crans
CAOAcc.PrixCommander
06470-310taraudage1M10150482233172236314,515,53-7 0,00 €
06470-312taraudage1M12150482233172236314,515,53-7 0,00 €
06470-314taraudage2M14180542738202643386194-8 0,00 €
06470-316taraudage2M16180542738202643386194-8 0,00 €
06470-318taraudage3M18230703545243051426214-8 0,00 €
06470-320taraudage3M20230703545243051426214-8 0,00 €
06470-322taraudage4M2230080425628356147623,54-9 0,00 €
06470-324taraudage4M2430080425628356147623,54-9 0,00 €
06470-327taraudage4M2730080425628356147623,54-9 0,00 €
06470-330taraudage5M304001106075323882537,526,55-11 0,00 €
06470-336taraudage5M364001106075323882537,526,55-11 0,00 €
06470-342taraudage5M424001106075323882537,526,55-11 0,00 €
06470-412trou lisse avec rainures112150482233172236314,515,53-7 0,00 €
06470-414trou lisse avec rainures214180542738202643386194-8 0,00 €
06470-415trou lisse avec rainures215180542738202643386194-8 0,00 €
06470-416trou lisse avec rainures216180542738202643386194-8 0,00 €
06470-418trou lisse avec rainures318230703545243051426214-8 0,00 €
06470-420trou lisse avec rainures320230703545243051426214-8 0,00 €
06470-422trou lisse avec rainures42230080425628356147623,54-9 0,00 €
06470-425trou lisse avec rainures42530080425628356147623,54-9 0,00 €
06470-427trou lisse avec rainures42730080425628356147623,54-9 0,00 €
06470-430trou lisse avec rainures5304001106075323882537,526,55-11 0,00 €
06470-436trou lisse avec rainures5364001106075323882537,526,55-11 0,00 €
06470-510carré femelle1-150482233172236314,515,53107 0,00 €
06470-512carré femelle1-150482233172236314,515,53127 0,00 €
06470-513carré femelle2-180542738202643386194138 0,00 €
06470-514carré femelle2-180542738202643386194148 0,00 €
06470-517carré femelle3-230703545243051426214178 0,00 €
06470-519carré femelle4-30080425628356147623,54199 0,00 €
06470-520carré femelle4-30080425628356147623,54209 0,00 €
06470-522carré femelle4-30080425628356147623,54229 0,00 €
06470-524carré femelle4-30080425628356147623,54249 0,00 €
06470-530carré femelle5-4001106075323882537,526,553011 0,00 €
06470-532carré femelle5-4001106075323882537,526,553211 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83