norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
06449

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06449 Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox 204 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06449-2061noir RAL 9005mate satinéeM61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06449-2081noir RAL 9005mate satinéeM81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06449-3081noir RAL 9005mate satinéeM8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06449-3101noir RAL 9005mate satinéeM10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06449-206181noir RAL 9005mat structuréM61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06449-208181noir RAL 9005mat structuréM81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06449-308181noir RAL 9005mat structuréM8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06449-310181noir RAL 9005mat structuréM10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06449-206182orangé pur RAL 2004mat structuréM61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06449-208182orangé pur RAL 2004mat structuréM81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06449-308182orangé pur RAL 2004mat structuréM8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06449-310182orangé pur RAL 2004mat structuréM10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06449-206184rouge traffic RAL 3020mat structuréM61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06449-208184rouge traffic RAL 3020mat structuréM81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
06449-308184rouge traffic RAL 3020mat structuréM8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
06449-310184rouge traffic RAL 3020mat structuréM10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83