norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en acier, avec taraudage, rouge rubis, insert fileté en acier bruni
06442

Manettes indexables en acier, avec taraudage, rouge rubis,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
rouge RAL 3003 finement structuré.



Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06442 Manettes indexables en acier, avec taraudage, rouge rubis, insert fileté en acier bruni 217 kB

Dessins

Manettes indexables en acier, avec taraudage, rouge rubis, insert fileté en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06442-10427rouge rubis RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-10527rouge rubis RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-10627rouge rubis RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-20627rouge rubis RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
06442-20827rouge rubis RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
06442-30827rouge rubis RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
06442-31027rouge rubis RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
06442-41027rouge rubis RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06442-41227rouge rubis RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06442-51227rouge rubis RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06442-51627rouge rubis RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83