norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé
06391

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06391 Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé 242 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H3Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06391-1081M81810213,5332510192122326 0,00 €
06391-2101M10211311941301222213,52630 0,00 €
06391-2121M12211311941301222213,52630 0,00 €
06391-3161M162714823453714282173336 0,00 €

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06391-108215°M8181001513,533251019212232926 0,00 €
06391-210215°M1021127151941301222213,5263830 0,00 €
06391-212215°M1221127151941301222213,5263830 0,00 €
06391-316215°M1627145152345371428217334836 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83