norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Revêtement plastique finement structuré, noir.Mode d'emploi :Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à insert taraudé, il faut appuyer sur celle-ci jusqu’à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité (la poignée tourne librement).Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06383 Poignée indexable de sécurité avec vis 223 kB

Dessins

Poignée indexable de sécurité avec vis

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXLA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06383-1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 0,00 €
06383-1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
06383-1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 0,00 €
06383-1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
06383-1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
06383-1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
06383-1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 0,00 €
06383-1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
06383-1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83