norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de commutation simples. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.Sur demande :Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06342_PB Poignée simple basse avec alésage 119 kB

Dessins

Poignée simple basse avec alésage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de fixationXA=Longueur de poignéeA1D

D1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
06342-106alésage675152582014228,5 0,00 €
06342-108alésage875152582014228,5 0,00 €
06342-110alésage1075152582014228,5 0,00 €
06342-112alésage1210015331025172710 0,00 €
06342-116alésage1610015331025172710 0,00 €
06342-120alésage2012815411230203611,5 0,00 €
06342-124alésage2412815411230203611,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83