|
|
06342Poignée simple basse |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Eléments en acier : classe de résistance 5.8. Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de simple remplacement. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.Sur demande :Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de fixation | SW | X | A=Longueur de poignée | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06342-206 | taraudage | - | M6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 06342-208 | taraudage | - | M8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 06342-210 | taraudage | - | M10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 06342-212 | taraudage | - | M12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | 06342-216 | taraudage | - | M16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | 06342-220 | taraudage | - | M20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | | 06342-224 | taraudage | - | M24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | | 06342-106 | alésage | - | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 06342-108 | alésage | - | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 06342-110 | alésage | - | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 06342-112 | alésage | - | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | 06342-116 | alésage | - | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | 06342-120 | alésage | - | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | | 06342-124 | alésage | - | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | | 06342-305 | crénelage | 5,5 | - | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 06342-307 | crénelage | 7 | - | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 06342-309 | crénelage | 9 | - | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | 06342-311 | crénelage | 11 | - | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 |  | | 0,00 € | | 06342-314 | crénelage | 14 | - | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | | 06342-319 | crénelage | 19 | - | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|