norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande :Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06341 Poignée simple en Inox 106 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageFormeTaille

XTDD1

D2HH1H2AA2CAOAcc.PrixCommander
06341-2082taraudage1M81824102540-32,588,1- 0,00 €
06341-2102taraudage1M101824102540-32,588,1- 0,00 €
06341-21012taraudage2M102028123246-36,5104- 0,00 €
06341-2122taraudage2M122028123246-36,5104- 0,00 €
06341-2162taraudage3M162333133252-41126,5- 0,00 €
06341-2202taraudage4M202641133261-49128,5- 0,00 €
06341-208taraudage20°1M8182410254052,532,584,515 0,00 €
06341-210taraudage20°1M10182410254052,532,584,515 0,00 €
06341-2101taraudage20°2M1020281232466136,510015 0,00 €
06341-212taraudage20°2M1220281232466136,510015 0,00 €
06341-216taraudage20°3M162333133252724112115 0,00 €
06341-220taraudage20°4M202641133261804912315 0,00 €
06341-1102trou lisse1102224102540-32,588,1- 0,00 €
06341-1122trou lisse2122528123246-36,5104- 0,00 €
06341-1142trou lisse2142528123246-36,5104- 0,00 €
06341-1162trou lisse3162833133252-41126,5- 0,00 €
06341-1202trou lisse4203241133261-49128,5- 0,00 €
06341-110trou lisse20°110222410254052,532,584,515 0,00 €
06341-112trou lisse20°21225281232466136,510015 0,00 €
06341-114trou lisse20°21425281232466136,510015 0,00 €
06341-116trou lisse20°3162833133252724112115 0,00 €
06341-120trou lisse20°4203241133261804912315 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83