norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier poli.
Inox 1.4301 grenaillé.
Nota :Pour fixer la manette à un autre élément, le collage est plus économique que le goupillage.Indication de dessin :
Forme L : avec trou lamé
Forme N : avec taraudage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 06330_Datasheet_32509_Manette_DIN_99--fr 199 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette DIN 99

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseXA=Longueur de poignéeB1B2D1D2
Sphère
HL2CAOAcc.PrixCommander
06330-106Lacier6489,5-812244 0,00 €
06330-108Lacier86012-101630,55 0,00 €
06330-110Lacier107614,5-1320386 0,00 €
06330-112Lacier129518,5-1625477,5 0,00 €
06330-116Lacier1611924-203259,510 0,00 €
06330-120Lacier2015230-254075,512,5 0,00 €
06330-0106Lacier inoxydable A26489,5-812244 0,00 €
06330-0108Lacier inoxydable A286012-101630,55 0,00 €
06330-0110Lacier inoxydable A2107614,5-1320386 0,00 €
06330-0112Lacier inoxydable A2129518,5-1625477,5 0,00 €
06330-0116Lacier inoxydable A21611924-203259,510 0,00 €
06330-0120Lacier inoxydable A22015230-254075,512,5 0,00 €
06330-206NacierM648-9,5812244 0,00 €
06330-208NacierM860-12101630,55 0,00 €
06330-210NacierM1076-14,51320386 0,00 €
06330-212NacierM1295-18,51625477,5 0,00 €
06330-216NacierM16119-24203259,510 0,00 €
06330-220NacierM20152-30254075,512,5 0,00 €
06330-0206Nacier inoxydable A2M648-9,5812244 0,00 €
06330-0208Nacier inoxydable A2M860-12101630,55 0,00 €
06330-0210Nacier inoxydable A2M1076-14,51320386 0,00 €
06330-0212Nacier inoxydable A2M1295-18,51625477,5 0,00 €
06330-0216Nacier inoxydable A2M16119-24203259,510 0,00 €
06330-0220Nacier inoxydable A2M20152-30254075,512,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83