norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier. Corps et poignée en fonte FGS.Finition :Phosphaté.
Poignée en plastique résistant à l'huile.
Nota :Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Lors de l'ouverture ou de la fermeture, les sauterelles sont en outre équipées d'un limiteur de course.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05840 Sauterelle à pousser et tirermodèle lourd avec poignée 165 kB
 Informations techniques pour sauterelle 128 kB

Dessins

Sauterelle à pousser et tirermodèle lourd avec poignée

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceAA1A2A3BB1C1C2DD1HLL1L2MRCourse
S
Gabarit des
perçages
Angle
d'ouverture
de la poignée
Force
manuelle
FH (N)
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
05840-06001892536,5-4633,423125,514631273830M895322185°14060003000 0,00 €
05840-1200113383541614132188,520881885540M10143501185°150120005000 0,00 €
05840-250011971145458254412210,32510830010360M12200751185°170250005000 0,00 €
05840-500012541070708557502810,33012739013660M162451001185°200500007000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83