norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :forgé, zingué noir.Utilisation :L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.Montage :1. Positionnez l'élément de support sur la table porte-outils et serrez-le au couple de serrage indiqué.
2. Placez le bras de serrage dans la position requise.
3. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
Avantages :- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28  mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Accessoires :Réhausse 04630
Patins 04631
Contenu de la livraison- Ensemble de bridage
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04629-10_A Bride de serrage 3 niveaux, forme A, avec bras de serrage 244 kB

Dessins

Bride de serrage 3 niveaux, forme A, avec bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeH1A
min.
A
max.
BB1Largeur
de la
rainure
D

D1HH2H3H4H5LL1SWForce de
serrage
kN
Couple de serrage
M1
Nm
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
04629-10-2120651version courteAavec bras de serrage9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 0,00 €
04629-10-1121301version longueAavec bras de serrage13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 0,00 €
04629-10-1161501version longueAavec bras de serrage16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 0,00 €
04629-10-1201701version longueAavec bras de serrage16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83