|
|
02395Support universel réglable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité et bruni. Faces d'appui rectifiées.Nota :Le taraudage sert à fixer les éléments de serrage ou d’appuis. Les supports universels réglables se placent dans n’importe quelle position.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | L | L1 | B | B1 | H | H1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04512-12025 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 25 | 12 |  | | 0,00 € | | 04512-12032 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 32 | 19 |  | | 0,00 € | | 04512-12040 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 40 | 27 |  | | 0,00 € | | 04512-12050 | M12 | 90 | 40 | 38 | 13 | 50 | 37 |  | | 0,00 € | | 04512-12125 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 25 | 12 |  | | 0,00 € | | 04512-12132 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 32 | 19 |  | | 0,00 € | | 04512-12140 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 40 | 27 |  | | 0,00 € | | 04512-12150 | M12 | 140 | 90 | 38 | 13 | 50 | 37 |  | | 0,00 € | | 04512-16032 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 32 | 15 |  | | 0,00 € | | 04512-16040 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 40 | 23 |  | | 0,00 € | | 04512-16050 | M16 | 90 | 40 | 50 | 17 | 50 | 33 |  | | 0,00 € | | 04512-16132 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 32 | 15 |  | | 0,00 € | | 04512-16140 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 40 | 23 |  | | 0,00 € | | 04512-16150 | M16 | 140 | 90 | 50 | 17 | 50 | 33 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|