norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Brides de serrage latérales automatisables
04579-10

Brides de serrage latérales automatisables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Ces brides de serrage latérales sont particulièrement adaptées aux opérations de serrage automatisées.Matière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.Mode d'emploi :Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Accessoires :Inserts à picots et inserts 07113.Contenu de la livraison04579-10-0600 : 2x tige de positionnement Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000 : 2x tige de positionnement Ø 16 (h7) x 30.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04579-10_Datasheet_32339_Brides_de_serrage_lat_rales_automatisables--fr 211 kB

Dessins

Brides de serrage latérales automatisables

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83