norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Butée fixe avec insert de préhension pour système de bridage par plaquage
04486-01

Butée fixe avec insert de préhension pour système de bridage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Butée fixe avec insert de préhension pour le pré-usinage en serrage direct ainsi que pour l'usinage de pièces brutes.Matière :Acier.Finition :Corps de base bruni.
Insert de préhension trempé.
Nota :La butée fixe avec insert de préhension est utilisée comme contre-pièce pour l'élément de bridage avec insert de préhension 04486. Grâce à sa structure extrêmement stable et à son design compact, cette butée fixe convient pour le pré-usinage en serrage direct (OP10) avec le système de bridage modulaire 5 axes ainsi que pour le serrage des pièces brutes de n'importe quelle plaque ou autre pièce.

Ses deux dimensions ainsi que la possibilité de déplacement continu du système de bridage permettent de serrer des pièces de toutes tailles.

Grâce aux différents pieds de positionnement et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce à usiner peut être réglée de manière flexible.

L'interface pour plaques tramées (dimension de trame 40/50) ainsi que pour système de bridage à point zéro UNILOCK est intégrée par défaut.
Avantages :- Réglage horizontal.
- Différentes hauteurs de support de pièces possibles.
- Réglage fin intégré de la hauteur de serrage.
Accessoires :- Pieds de positionnement 02040.
- Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage 04486-04.
- Bagues d'adaptation 04486-05.
Contenu de la livraison1 butée fixe avec insert de préhension.
1 pied de positionnement 02040-2081.
Indication de dessin :
1) Attention : risque de déformation !
Aucune bride de serrage ne doit être placée dans cette zone !
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04486-01_Datasheet_32802_But_e_fixe_avec_insert_de_pr_hension_pour_syst_me_de_bridage_par_plaquage--fr 319 kB

Dessins

Butée fixe avec insert de préhension pour système de bridage par plaquage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83