norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée
04470-05

Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni.
Mors traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est rectifiée.
Nota :La mini butée réglable haute est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04470-05 Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée 135 kB

Dessins

Contre-butée en acier réglable avec surface d’appui rectifiée

Sélection/filtre d'articles

Référence

BB1B2HH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
04470-05-97108016258,51419,51675016,510 0,00 €
04470-05-971120223513202922107526,513,5 0,00 €
04470-05-97116030401726393013953017,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83